Ventilador para armarios 230V 20 W extr. 57 m3/h FL210Z

EAN
3250619272108
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
154,88 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    71 mm
  • Altura del producto instalado
    150 mm
  • Anchura del producto instalado
    150 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
  • Color
    gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP54
  • Clase de protección
    Clase I

Texto para prescripción

Ventilador para armarios 230V 20 W extr. 57 m3/h
Ventiladores para armarios de poliamida reforzada RAL 7035 230V 20 W revoluciones/min 2650/3000 extracción 57 m/h Medidas marco: 150 x 150 x 71 Medidas mecanizado: 125 x 125

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.