Caja de distribución de superficie vegaD,6 filas,144M,1050x550x193mm s/puerta FD62DN

EAN
3250612548309
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
699,29 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    144
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230/400V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    193 mm
  • Profundidad interna
    189 mm
  • Altura del producto instalado
    1050 mm
  • Anchura del producto instalado
    550 mm
  • Ancho de las unidades de división
    24
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
Puerta, tapa
  • Número de cerraduras de la puerta
    0
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Conexión
  • Número de entrada de cables
    4
Equipo
  • Número de filas de la caja
    6
  • Número de perfiles DIN
    6
  • Accesoriable
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    2
  • canbeextended
  • hasearthingterminalblock
  • hasneutralterminalblock
    No
  • withsignalpassingdoor
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK07
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Caja de distribución de superficie vegaD,6 filas,144M,1050x550x193mm s/puerta
Caja de distribución de superficie vegaD,6 filas,144M,1050x550x193mm Suministradas sin puerta

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.