![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja de distribución de superficie vegaD,4 filas,96M,750x550x193mm s/puerta FD42DN
EAN
3250612548286
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
567,68 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Configuración
-
Número de módulos96
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal160 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado193 mm
-
Profundidad interna189 mm
-
Altura del producto instalado750 mm
-
Anchura del producto instalado550 mm
-
Ancho de las unidades de división24
-
cabinetsidewallmaterialthickness2 mm
Puerta, tapa
-
Número de cerraduras de la puerta0
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPlástico+Metal
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Conexión
-
Número de entrada de cables4
Equipo
-
Número de filas de la caja4
-
Número de perfiles DIN4
-
AccesoriableSí
-
cabinetflangeplatesopeningquantity2
-
canbeextendedSí
-
hasearthingterminalblockSí
-
hasneutralterminalblockNo
-
withsignalpassingdoorNo
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
-
Clase de protecciónClase II
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FD42DN
PDF7 MB -
manual de instalación
PDF11 MBPDF24 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para FD42DN
RFA1 MBElementos BIM Revit para FD42DN
RFA1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FD42DN
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FD42DN
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Caja de distribución de superficie vegaD,4 filas,96M,750x550x193mm s/puerta
Caja de distribución de superficie vega D,3 filas,96M,750x550x193mm Suministradas sin puerta
Caja de distribución de superficie vega D,3 filas,96M,750x550x193mm Suministradas sin puerta
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !