![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit equipamiento perfil DIN,vegaD,1fila,24M +1 fila prof.regulable,300x500mm FD02A3
EAN
3250617860604
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
110,37 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
Número de módulos24
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado147 mm
-
Altura del producto instalado300 mm
-
Anchura del producto instalado500 mm
Capacidad
-
Número de mitades de módulo para bornes44
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Instalación, montaje
-
Número de 1/2 módulos en kit44
Equipo
-
Número de filas de la caja2
-
Número de perfiles DIN1
-
Número de pasos en altura4
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FD02A3
PDF7 MB -
manual de instalación
PDF11 MBPDF24 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FD02A3
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para FD02A3
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Kit equipamiento perfil DIN,vegaD,1fila,24M +1 fila prof.regulable,300x500mm
Kit equipamiento perfil DIN,para cajas vegaD,1fila,24M +1 fila profundidad regulable,300x500mm
Kit equipamiento perfil DIN,para cajas vegaD,1fila,24M +1 fila profundidad regulable,300x500mm
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !