Kit equipamiento para aparamenta modular, vegaD 1 fila, 24 mód. 150x500 mm FD01A1

EAN
3250617860505
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
60,94 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    24
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    147 mm
  • Altura del producto instalado
    150 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
Equipo
  • Número de filas de la caja
    1
  • Número de perfiles DIN
    1
  • Accesoriable
    No
  • Número de pasos en altura
    2
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Kit equipamiento para aparamenta modular, vegaD 1 fila, 24 mód. 150x500 mm
Kit equipamiento para aparamenta modular, para cajas vegaD 1 fila, 24 mód. 150x500 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.