![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Cerradura cuadrada 7 mm vegaD, 2 llaves FD00S3
EAN
3250617860321
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
38,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Puerta, tapa
-
Utilización de la empuñadoraLlave
Equipo
-
haspadlockNo
-
withtoggleSí
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
manual de instalación
PDF11 MBPDF24 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FD00S3
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para FD00S3
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Cerradura cuadrada 7 mm vegaD, 2 llaves
Cerradura cuadrada 7 mm para cajas vegaD, 2 llaves
Cerradura cuadrada 7 mm para cajas vegaD, 2 llaves
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !