![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Soporte fijación a presión para regletas quick connect, vegaD FD00Q1
EAN
3250617860437
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
31,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado71 mm
-
Altura del producto instalado46 mm
-
Anchura del producto instalado503 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 7035
-
Colorgris claro
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
manual de instalación
PDF11 MBPDF24 MBPDF11 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FD00Q1
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FD00Q1
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Soporte fijación a presión para regletas quick connect, vegaD
Soporte fijación a presión para regletas quick connect, para cajas vegaD
Soporte fijación a presión para regletas quick connect, para cajas vegaD
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !