Placas laterales entrada de cables/obturad.,con j.estanqueidad,2 uds,vegaD FD00P4

EAN
3250617860420
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
24,23 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    25 mm
  • Altura del producto instalado
    60 mm
  • Anchura del producto instalado
    60 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Material plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Especial
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Placas laterales entrada de cables/obturad.,con j.estanqueidad,2 uds,vegaD
Placas laterales entrada de cables/obturad.,con j.estanqueidad,2 uds,para cajas vegaD

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.