Placa de entrada de cables con precortes circulares,vegaD FD00P3

EAN
3250617860475
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
33,56 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    113 mm
  • Altura del producto instalado
    20 mm
  • Anchura del producto instalado
    460 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Material plástico
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Placa de entrada de cables con precortes circulares,vegaD
Placa de entrada de cables con precortes circulares,para cajas vegaD

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.