![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Adaptador de pequeño material serie systo para vegaD, IP41 con tapa. FD00E1
EAN
3250617860499
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
10,56 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatible45x45 mm
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaNinguno
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FD00E1
PDF5 MB -
manual de instalación
PDF11 MBPDF24 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FD00E1
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para FD00E1
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas