Tapa ciega 150x500 mm vegaD FD00C5

EAN
3250617860703
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
24,31 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    30 mm
  • Altura del producto instalado
    150 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Transparente
    No
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Tapa ciega 150x500 mm vegaD
Tapa ciega 150x500 mm para cajas vegaD

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.