![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa 1 fila perf DIN,150x500mm vegaD FD00C4
EAN
3250617860697
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
22,59 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado30 mm
-
Altura del producto instalado150 mm
-
Anchura del producto instalado500 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
TransparenteNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
manual de instalación
PDF11 MBPDF24 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FD00C4
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FD00C4
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa 1 fila perf DIN,150x500mm vegaD
Tapa 1 fila perf DIN,150x500mm para cajas vegaD
Tapa 1 fila perf DIN,150x500mm para cajas vegaD
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !