Placa de separación horizontal 500 mm ancho, IP2X, vegaD FD00A5

EAN
3250617860772
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
24,39 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    95 mm
  • Altura del producto instalado
    9 mm
  • Anchura del producto instalado
    530 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Material plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Placa de separación horizontal 500 mm ancho, IP2X, vegaD
Placa de separación horizontal 500 mm ancho, IP2X, vegaD

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.