Contactor Silencioso manu 25A, 2NA 24VDC ERD625SDC

EAN
3250612230556
Cantidad
1 uni.
Grupo
41
Precio de venta
134,23 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    2
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    400 V
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    440 V
  • Tensión circuito de mando en c.c.
    24 V
  • Tensión circuito de mando en c.a.
    0 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    4 kV
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    25 A
  • Corriente térmica en aire libre
    25 A
  • Corriente asignada de empleo en AC7 categoría A
    25 A
  • Corriente asignada de empleo en AC7 categoría B
    8.5 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    60 mm
  • Altura del producto instalado
    83 mm
  • Anchura del producto instalado
    35.75 mm
Potencia
  • Consumo a la llamada
    2.8 VA
  • Consumo de mantenimiento
    2.8 VA
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    5.8 W
  • Potencia disipada por contacto
    1.5 W
  • Potencia disipada por bobina
    2.8 W
  • Potencia de empleo 230V en AC7 en categoría A
    4.6 kW
  • Potencia de empleo 230V en AC7 en categoría B
    880 W
  • Potencia de empleo a 400 V en AC7 en categoría A
    13.8 kW
  • Potencia de empleo a 400 V en AC7 en categoría B
    2.6 kW
Disparo
  • Tiempo de respuesta a la apertura de contactos
    15 ms
  • Tiempo de respuesta al cierre
    25 ms
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    30000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    100000
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Potencia Max.con tubos fluorescentes compensados paralelo
    810 VA
  • - en conmutación Duo
    1990 VA
  • Carga máxima de lámparas fluorescentes
    950 VA
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    1900 W
Conexión
  • sectionrigidcablecontrol
    1 / 10 mm²
Equipo
  • Accesoriable
Utilizar
  • Mando en local/manual
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP2X
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…80 °C

Texto para prescripción

Contactor Silencioso manu 25A, 2NA 24VDC
Contactor silencioso con mando manual, hager, Ie según AC-7a:25A, Ie según AC-7b:8,5 A , 2 contactos NA, 24V cc , ancho: 2 módulos

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.