![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interruptor horario esfera diaria 16A, con reserva 200 h EH111
EAN
3250612281114
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
164,88 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeCarril DIN
Funciones
-
Cantidad canales de función1
-
Ciclos de conmutaciónmín. 50000
-
Reserva de marcha≈ 200 h
Configuración
-
Tipo de conmutación / varianteInversor, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA
-
Número de módulos3
-
numberofprogramsteps96
-
Cambio de horario verano/inviernomanual
-
Precisión de programación15 mn
-
Tipo de programadorAnalógico
-
Ciclos de programaCiclo de programa: 24 horas
-
Ciclo de programación24 h
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión de funcionamiento230 V~
Corriente eléctrica
-
Corriente máxima para coseno de phi 0,63 A
-
Corriente de conmutación con cos φ = 0,6máx. 3 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado60 mm
-
Altura del producto instalado90 mm
-
Anchura del producto instalado54 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)3 modules
Potencia
-
Potencia consumida0.5 VA
-
Potencia absorbida (en servicio)0.5 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal1 W
-
Potencia perdida a plena carga≈ 1 W
-
Potencia disipada por bobina0.5 W
Batería
-
Tiempo de carga para reserva de marcha120
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Lámparas fluorescentes compactasmáx. 200 W
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia900 W
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 Vmáx. 900 W
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSuperficie
-
Tipo de montajepara montaje en perfil DIN
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible1 / 4 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido1 / 4 mm²
-
Sección de conductor (flexible)1…4 mm²
-
Sección de conductor (rígido)1…4 mm²
-
Número de contactos1
-
Tipo de contacto1 conmutado
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Equipo
-
Número de circuitos1
-
Cantidad de tiempos de conmutación para conexión/desconexión96
-
Reserva de marcha200h
-
Ciclos de conmutación a cos φ = 0,6mín. 20000
Utilizar
-
CicloDiario
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…55 °C
-
Precisión de marcha1
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-10…55 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha de datos del producto
Fichas técnicas para EH111
PDF74 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF124 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para EH111
PDF322 KB
Más descargas