Interruptor horario esfera diaria 16A, 1 contacto NA, con reserva 200 h EH011

EAN
3250612280117
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
135,20 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Carril DIN
Funciones
  • Cantidad canales de función
    1
  • Ciclos de conmutación
    mín. 50000
  • Reserva de marcha
    ≈ 200 h
Configuración
  • Número de módulos
    1
  • numberofprogramsteps
    96
  • Cambio de horario verano/invierno
    manual
  • Precisión de programación
    15 mn
  • Tipo de programador
    Analógico
  • Ciclos de programa
    Ciclo de programa: 24 horas
  • Ciclo de programación
    24 h
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    230 V~
Corriente eléctrica
  • Corriente máxima para coseno de phi 0,6
    3 A
  • Corriente de conmutación con cos φ = 0,6
    máx. 3 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    60 mm
  • Altura del producto instalado
    80 mm
  • Anchura del producto instalado
    18 mm
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    1 modules
Potencia
  • Potencia consumida
    0.5 VA
  • Potencia absorbida (en servicio)
    0.5 VA
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    1 W
  • Potencia perdida a plena carga
    ≈ 1 W
  • Potencia disipada por bobina
    0.5 W
Batería
  • Tiempo de carga para reserva de marcha
    120
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Lámparas fluorescentes compactas
    máx. 100 W
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    900 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    máx. 900 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Carril DIN
  • Tipo de montaje
    para montaje en perfil DIN
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    1 / 4 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    1 / 4 mm²
  • Sección de conductor (flexible)
    1…4 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    1…4 mm²
  • Número de contactos
    1
  • Tipo de contacto
    1 conmutado
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Equipo
  • Número de circuitos
    1
  • Cantidad de tiempos de conmutación para conexión/desconexión
    96
  • Reserva de marcha
    200h
  • Ciclos de conmutación a cos φ = 0,6
    mín. 20000
Utilizar
  • Ciclo
    Diario
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…55 °C
  • Precisión de marcha
    1
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…55 °C

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.