Detector movimiento 360° Hiperfrecuencia EE883

EAN
3250617579469
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
205,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Conectividad
  • Categoría receptores
    2
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    10 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    2500 mm
  • Dimensiones (Ø x alto)
    125.5 x 51 mm
  • Anchura del producto instalado
    123 mm
  • Altura de montaje recomendada
    2.5 m
Detección
  • Ángulo de detección
    360 °
  • Ø campo de detección, a la altura del suelo
    8 m
  • Distancia de detección frontal
    4 m
  • Distancia de detección latarel
    4 m
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    PC-ABS sin halógenos
Gestión de la iluminación
  • Luminosidad de reacción, ajustable
    2…1000 lx
  • Rango de medida de luminosidad
    2 / 1000 Lux
Instalación, montaje
  • Altura máxima de montaje
    4 m
  • Tipo de montaje
    Superficie
Configuración
  • Sensibilidad regulable
  • Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
    5 s…15 mn
  • Ajustes
    Con potenciómetro para el ajuste preciso de la luminosidad de reacción , de la sensibilidad de reacción y del tiempo de retardo a la desconexión
Articulos proporcionados
  • Componente
    Con material de fijación
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP54
  • Clase de protección
    Clase II
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -35…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Identificación
  • Aplicaciones
    Detectores de movimiento
  • Serie principal de diseño
    DETECTORES DE MOVIMIENTO

Texto para prescripción

Detector movimiento 360° Hiperfrecuencia
Detector de movimiento hager por hiperfrecuencia con mando a distancia de 3600,montaje en superficie, blanco. Luminosidad regulable de 5 a 1000 LUX y temporización de 5 s a 15 minutos. Diámetro de detección 8 m . Montaje mural o en saliente de techo, superficie. IP54

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.