![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja para montaje en superficie de detectores de presencia EE813
EAN
3250612258130
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
10,43 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Compatibilidad
-
Regulación de sensibilidadEE810, EE811, EE812
Dimensiones
-
Altura del producto instalado45 mm
-
Dimensiones (Ø x alto)70 x 45 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Cable
-
CableCon entrada de cable
Identificación
-
AplicacionesDetectores de movimiento
-
Serie principal de diseñoMONTAJE EN SUPERFICIE, ACCESORIOS
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB
Más descargas