Cuentahoras 230V EC100

EAN
3250612231003
Cantidad
1 uni.
Grupo
42
150,02 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    2
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    60 mm
  • Altura del producto instalado
    90 mm
  • Anchura del producto instalado
    35 mm
  • frontplateheight
    90 mm
  • frontplatewidth
    35 mm
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    1.5 W
Alimentación
  • Tensión de alimentación
    230V + /- 15%
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Carril DIN
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    1 / 6 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    1, 5 / 10 mm²
Equipo
  • Unidad de lectura
    1 h
  • Número de dígitos
    6
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…60 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Cuentahoras 230V
Cuentahoras hager . Montaje en perfil DIN.. 6 dígitos. 2 módulos.Tensión de alimentación 230V .

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.