Columna simple, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, de 3,3 a 3,6 m. de altura DAS453300ELN

EAN
4012740901956
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
478,65 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Módulo
    Único lado
Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    45x45 mm
Dimensiones
  • Profundidad
    66 mm
  • Altura de la instalación
    3300 / 3600 mm
  • Ancho
    66 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    Aluminio
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    anodizado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación mediante presión
Cable
  • Sección interior
    1200 mm²
Equipo
  • Número de tabiques fijos
    1
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria

Texto para prescripción

Columna simple, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, de 3,3 a 3,6 m. de altura
Columna tehalit.DA 200 simple, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, de 3,3 a 3,6 m. de altura. Conforme a la norma EN50085-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.