Columna de doble cara, en aluminio, para mecan. univer., de 3,4 a 3,7 m. de alt DAS2803400ELN

EAN
4012740907620
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
717,97 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Módulo
    Doble lado
Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    Montaje frontal Ecoline
Dimensiones
  • Profundidad
    130 mm
  • Altura de la instalación
    3400 / 3700 mm
  • Ancho
    98 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    Aluminio
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    anodizado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación mediante presión
Cable
  • Sección interior
    10800 mm²
Equipo
  • Número de tabiques fijos
    2
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Columna de doble cara, en aluminio, para mecan. univer., de 3,4 a 3,7 m. de alt
Columna tehalit.DA 200 de doble cara, en aluminio, para mecanismo universal, de 3,4 a 3,7 m. de altura Conforme a la norma EN50085-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.