Columna de doble cara, en aluminio, para mecan. 45x45 mm, de 3 a 3,3 m. de alt DAS2453000ELN

EAN
4012740901970
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
618,26 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Módulo
    Doble lado
Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    45x45 mm
Dimensiones
  • Profundidad
    132 mm
  • Altura de la instalación
    3000 / 3300 mm
  • Ancho
    132 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    Aluminio
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    anodizado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación mediante presión
Cable
  • Sección interior
    4300 mm²
Equipo
  • Número de tabiques fijos
    2
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria

Texto para prescripción

Columna de doble cara, en aluminio, para mecan. 45x45 mm, de 3 a 3,3 m. de alt
Columna tehalit.DA 200 de doble cara, en aluminio, para mecan. 45x45 mm, de 3 a 3,3 m. de altura Conforme a la norma EN50085-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.