![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Contacto auxiliar + contacto de defecto para int. dif. de 2 y 4 P, 6A, 230V CZ001
EAN
3250611860013
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
Precio de venta
90,05 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
Número de módulos1
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 / 440 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión asignada de empleo en continua12 / 250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada de empleo en AC16 A
-
Corriente asignada nominal6 A
-
Imin=f(U=230V AC) del circuito de potencia6 A
-
Imin=f(U=230V DC) del circuito de potencia0.6 A
-
Imin=f(U=400V AC) del circuito de potencia3 A
Dimensiones
-
Anchura del producto instalado18 mm
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0.1 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos6000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras12000
Instalación, montaje
-
Montado en fábricaNo
Equipo
-
Número de contactos normalmente cerrados1
-
Número de contactos normalmente abiertos1
-
Número de contactos conmutados0
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…60 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador CZ001
PDF698 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF182 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF223 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para CZ001
PDF453 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Contacto auxiliar + contacto de defecto para int. dif. de 2 y 4 P, 6A, 230V
Contacto auxiliar + contacto de defecto (1 Normalmente abierto + 1 normalmente cerrado) para Interruptor diferencial hager de 2 y 4 P, de 25 a 100 A (excepto CD728M,CD728V,CD748M y CD748V). intensidad nominal 6A, 230V
Contacto auxiliar + contacto de defecto (1 Normalmente abierto + 1 normalmente cerrado) para Interruptor diferencial hager de 2 y 4 P, de 25 a 100 A (excepto CD728M,CD728V,CD748M y CD748V). intensidad nominal 6A, 230V
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !