The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción universal
    • Canal de clima
    • CLM6509061
    EAN
    4012740210195
    Cantidad
    1 uni.
    • Canal de clima

    Derivación a muro, en PVC, para canales CLM/CLMU65090, blanco nieve (RAL9010) CLM6509061

    Precio de venta
    7,44 €
    / uni. *
    7,44 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Derivación a muro, en PVC, para canales CLM/CLMU65090, blanco nieve (RAL9010)

    CLM6509061

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      65 mm
    • Anchura
      90 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Poli­cloruro de vinilo (PVC)
    • Colour
      Blanco puro
    • Código RAL
      9010
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      Sí
    • Series rela­cio­nadas
      CLM 65x90

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP International 2022-01-28
    PDF
    199,27 kB
    REACH declaration CLM6509061
    PDF
    Informe RoHS CLM6509061
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen CLM6509061 | Hager España

      Imagen del producto CLM6509061

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto CLM6509061 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto CLM6509061

      Derivación a muro, en PVC, para canales CLM/CLMU65090, blanco nieve (RAL9010)

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Díptico tehalit.CLM: canales de climatización | Hager España

      Díptico tehalit.CLM: canales de climatización

      PDF
      732,80 kB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      CLM500658 - Derivación en "T", en PVC, para canales CLM/CLMU50065, blanco nieve (RAL9010)
      CLM500658
      Derivación en "T", en PVC, para canales CLM/CLMU50065, blanco nieve (RAL9010)
      Precio de venta
      8,32 €
      / uni. *
      8,32 €
      / uni. *
    • 2
      CLM751256 - Tapa final para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      CLM751256
      Tapa final para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      Precio de venta
      9,03 €
      / uni. *
      9,03 €
      / uni. *
    • 3
      CLM500654 - Ángulo interior, en PVC, para canales CLM/CLMU50065, blanco nieve (RAL9010)
      CLM500654
      Ángulo interior, en PVC, para canales CLM/CLMU50065, blanco nieve (RAL9010)
      Precio de venta
      6,61 €
      / uni. *
      6,61 €
      / uni. *
    • 4
      CLM751253 - Ángulo exterior para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      CLM751253
      Ángulo exterior para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      Precio de venta
      9,86 €
      / uni. *
      9,86 €
      / uni. *
    • 5
      CLM7512561 - Derivación a muro para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      CLM7512561
      Derivación a muro para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      Precio de venta
      9,32 €
      / uni. *
      9,32 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U