The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción universal
    • Canal de clima
    • CLM650903
    EAN
    4012740210157
    Cantidad
    1 uni.
    • Canal de clima

    Ángulo exterior, en PVC, para canales CLM/CLMU65090, blanco nieve (RAL9010) CLM650903

    Precio de venta
    6,77 €
    / uni. *
    6,77 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Ángulo exterior, en PVC, para canales CLM/CLMU65090, blanco nieve (RAL9010)

    CLM650903

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Productos asociados

    • CLMU65090

      Canal para climatización CLM, de 65x90 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)

      17,82 €  / Metro*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      65 mm
    • Anchura
      90 mm
    Acce­so­rios
    • Tubo acce­sorio
      Arco externo
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Poli­cloruro de vinilo (PVC)
    • Colour
      Blanco puro
    • Código RAL
      9010
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      Sí
    • Series rela­cio­nadas
      CLM 65x90

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí
    REACh – libre de SVHC Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP International 2022-01-28
    PDF
    199,27 kB
    Hager REACH declaration CLM650903
    PDF
    Hager Informe RoHS CLM650903
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen CLM650903 | Hager España

      Imagen del producto CLM650903

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto CLM650903 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto CLM650903

      Ángulo exterior, en PVC, para canales CLM/CLMU65090, blanco nieve (RAL9010)

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Díptico tehalit.CLM: canales de climatización | Hager España

      Díptico tehalit.CLM: canales de climatización

      PDF
      732,80 kB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019 | Hager España

      EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019

      Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      49,15 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      CLM500655 - Ángulo plano, en PVC, para canales CLM/CLMU50065, blanco nieve (RAL9010)
      CLM500655
      Ángulo plano, en PVC, para canales CLM/CLMU50065, blanco nieve (RAL9010)
      Precio de venta
      5,67 €
      / uni. *
      5,67 €
      / uni. *
    • 2
      CLMU50065 - Canal para climatización CLM, de 50x65 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
      CLMU50065
      Canal para climatización CLM, de 50x65 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
      Precio de venta
      12,93 €
      / Metro *
      12,93 €
      / Metro *
    • 3
      CLM751255 - Ángulo plano para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      CLM751255
      Ángulo plano para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      Precio de venta
      8,46 €
      / uni. *
      8,46 €
      / uni. *
    • 4
      CLM6509062 - Reducción de canales de 65x90 mm a canales de 50x65 mm, blanco nieve(RAL9010)
      CLM6509062
      Reducción de canales de 65x90 mm a canales de 50x65 mm, blanco nieve(RAL9010)
      Precio de venta
      6,13 €
      / uni. *
      6,13 €
      / uni. *
    • 5
      CLM751259 - Pasa muro para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      CLM751259
      Pasa muro para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      Precio de venta
      7,49 €
      / uni. *
      7,49 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX
    •  

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U