interruptor diferencial 4P 40A 30mA tipo AC CDC742J

EAN
3250611619895
Cantidad
3 PCEs
Grupo
26
524,09 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posición del neutro
    Derecha
  • Número de polos
    4 P
  • Montaje
    rail DIN
Configuración
  • Número de módulos
    4
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 / 400 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    500 V
  • Tensión máxima de utilización
    440 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    4000 V
Corriente eléctrica
  • Corriente diferencial asignada
    30 mA
  • Corriente asignada nominal
    40 A
  • Resistencia a la onda de corriente 8/20µs
    0.25 kA
  • Poder de cierre y de corte
    630 A
  • Corriente condicional de cortocircuito asignada Inc según EN 61008-1
    6 kA
Corriente/temperatura
  • Corriente asignada a -25°C
    40 A
  • Corriente asignada a -20°C
    40 A
  • Corriente asignada a -15°C
    40 A
  • Corriente asignada a -10°C
    40 A
  • Corriente asignada a -5°C
    40 A
  • Corriente asignada a 0°C
    40 A
  • Corriente asignada a 5°C
    40 A
  • Corriente asignada a 10°C
    40 A
  • Corriente asignada a 15°C
    40 A
  • Corriente asignada a 20º C
    40 A
  • Corriente asignada a 25°C
    40 A
  • Corriente asignada a 30° C
    40 A
  • Corriente asignada a 35° C
    40 A
  • Corriente asignada a 40° C
    40 A
  • Corriente asignada a 45° C
    40 A
  • Corriente asignada a 50° C
    40 A
  • Corriente asignada a 55° C
    40 A
  • Corriente asignada a 60° C
    40 A
  • Corriente asignada a 65°C
    40 A
  • Corriente asignada a 70° C
    40 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    70 mm
  • Altura del producto instalado
    83 mm
  • Anchura del producto instalado
    70 mm
  • Dimensiones de construcción (DIN 43880)
    1
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 Hz
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    6.5 W
Disparo
  • Disparo rápido (Short time)
    No
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    2000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    4000
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    2, 8 Nm
  • Tipo de clip superior para aparatos modulares
    No aplica
  • Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares
    Plástico
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    16 mm²
Equipo
  • Tipo selectivo
    No
Normas
  • Norma
    EN 61008-1
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • Tipo de protección diferencial
    AC
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…40 °C
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -55…70 °C

Texto para prescripción

interruptor diferencial 4P 40A 30mA tipo AC
interruptor diferencial hager 4 Polos 40A, 30mA de sensibilidad, tipo AC. Conforme a la norma UNE EN 61008. Certificación AENOR.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.