![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interruptor diferencial tipo B 2P 40A 30mA 4M CDB540E
EAN
3250611627791
Cantidad
1 uni.
Grupo
30
Precio de venta
1.993,83 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutroDerecha
-
Número de polos2 P
-
Montajerail DIN
Configuración
-
Número de módulos4
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBores alineados
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento400 V
-
Tensión máxima de utilización253 V
-
Tensión soportada al impulso asignada4000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada30 mA
-
Corriente asignada nominal40 A
-
Resistencia a la onda de corriente 8/20µs5 kA
-
Poder de cierre y de corte800 A
-
Corriente condicional de cortocircuito asignada Inc según EN 61008-110 kA
Corriente/temperatura
-
Corriente asignada a -25°C40 A
-
Corriente asignada a -20°C40 A
-
Corriente asignada a -15°C40 A
-
Corriente asignada a -10°C40 A
-
Corriente asignada a -5°C40 A
-
Corriente asignada a 0°C40 A
-
Corriente asignada a 5°C40 A
-
Corriente asignada a 10°C40 A
-
Corriente asignada a 15°C40 A
-
Corriente asignada a 20º C40 A
-
Corriente asignada a 25°C40 A
-
Corriente asignada a 30° C40 A
-
Corriente asignada a 35° C40 A
-
Corriente asignada a 40° C40 A
-
Corriente asignada a 45° C40 A
-
Corriente asignada a 50° C40 A
-
Corriente asignada a 55° C40 A
-
Corriente asignada a 60° C40 A
-
Corriente asignada a 65°C40 A
-
Corriente asignada a 70° C40 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado70 mm
-
Altura del producto instalado85 mm
-
Anchura del producto instalado72 mm
-
Dimensiones de construcción (DIN 43880)1
Frecuencia
-
Frecuencia50 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal3.31 W
Disparo
-
Disparo rápido (Short time)No
Especificaciones electricas
-
operatingvoltagetestbuttonrccd195…265 V
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Instalación, montaje
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Tipo de clip superior para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne doble conexión
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesSí
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesSí
Conexión
-
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible1 / 16 mm²
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior1 / 25 mm²
-
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido1 / 25 mm²
-
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible1 / 16 mm²
Equipo
-
Quick connectno
-
Tipo selectivoNo
-
AccesoriableSí
-
withtransparentlabelholderSí
Normas
-
NormaEN 61008-1 ; EN 62423
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Tipo de protección diferencialB
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…70 °C
-
Altitud2000 m
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-55…70 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador CDB540E
PDF747 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF941 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF592 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF671 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para CDB540E
PDF360 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para CDB540E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas