Interruptor diferencial tipo B, 4P, 80A, 30mA CDB480E
EAN
3250611618706
Cantidad
1 uni.
Grupo
30
6.925,08 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutroDerecha
-
Número de polos4 P
-
MontajeCarril DIN
Funciones
-
Con corte del neutroSí
Configuración
-
Número de módulos4
Mandos e indicadores
-
itbevisudiffSi
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 / 400 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada4000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada30 mA
-
Corriente asignada nominal80 A
-
Resistencia a la onda de corriente 8/20µs3 kA
-
Poder de cierre y de corte0.8 kA
-
Corriente condicional de cortocircuito asignada Inc según EN 61008-110 kA
Corriente/temperatura
-
Corriente asignada a 30° C80 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado70 mm
-
Altura del producto instalado85 mm
-
Dimensiones de construcción (DIN 43880)1
Frecuencia
-
Frecuencia50 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal15 W
-
Potencia disipada por polo5 W
Disparo
-
Protegido contra disparos intempestivosSí
-
Disparo rápido (Short time)Sí
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos2000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras10000
Instalación, montaje
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Par de apriete3Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne doble conexión
Conexión
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior1.5 / 50 mm²
-
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido1.5 / 50 mm²
-
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible1.5 / 16 mm²
-
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.1.5 / 50 mm²
-
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo1.5 / 16 mm²
Normas
-
NormaEN 61008-1
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Tipo de protección diferencialB
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…40 °C
-
Altitud2000 m
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25…40 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador CDB480E
PDF536 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF612 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF716 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para CDB480E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para CDB480E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas