![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bloque diferencial tipo AC, para int. aut. serie HM, 2P, regulable 80-100-125A BTC280E
EAN
3250611500032
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
Precio de venta
1.162,35 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutroIzquierda o derecha
-
Número de polos2 P
Configuración
-
Número de módulos6
-
Sensibilidad diferencial regulableSí
-
Tiempo de disparo regulableSí
-
Temporiz. de la protection diferencial0 / 60 / 150 ms
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesNA
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBores alineados
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna240 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada6000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada300 mA / 500 mA / 1 A
-
Corriente asignada nominal125 A
Corriente/temperatura
-
Corriente asignada a 20º C125 A
-
Corriente asignada a 30° C125 A
-
Corriente asignada a 40° C118.9 A
-
Corriente asignada a 50° C112.4 A
-
Corriente asignada a 60° C105.6 A
-
Corriente asignada a 70° C99.4 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado69 mm
-
Altura del producto instalado103 mm
-
Anchura del producto instalado160 mm
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal7.5 W
Disparo
-
Protegido contra disparos intempestivosNo
-
Disparo rápido (Short time)No
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras7000
Instalación, montaje
-
Par de apriete3, 5 Nm
-
Tipo de clip superior para aparatos modularesNo aplica
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesMetálico
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesNo
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesSí
Normas
-
NormaIEC 61009-1 ; EN 61009-1
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Tipo de protección diferencialAC
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador BTC280E
PDF945 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF920 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BTC280E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BTC280E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Bloque diferencial tipo AC, para int. aut. serie HM, 2P, regulable 80-100-125A
Bloque diferencial tipo AC, para interruptor automático magnetotérmico hager serie HM, 2 polos, intensidad nominal regulable 300-500-1000mA, para automáticos intensidad nominal 80-100-125A , sensibilidad regulable 300-500-1000 mA . Conforme a la norma UNE EN 61009-1
Bloque diferencial tipo AC, para interruptor automático magnetotérmico hager serie HM, 2 polos, intensidad nominal regulable 300-500-1000mA, para automáticos intensidad nominal 80-100-125A , sensibilidad regulable 300-500-1000 mA . Conforme a la norma UNE EN 61009-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !