![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Anillo de sujeción para sup <32mm BSR02R
EAN
4012740027564
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
9,40 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
MóduloRedondo
Dimensiones
-
Diámetro de instalación122 mm
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaNinguno
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro
-
MaterialPoliamida (PA)
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
-
suitableforinstallationonconcreteNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador BSR02R
PDF10 MB -
manual de instalación
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para BSR02R
ZIP8 MB -
Archivos STEP
STP170 KB -
Product Drawing
PDF38 KB -
Archivos DXF
DXF0 -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BSR02R
PDF208 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BSR02R
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para BSR02R
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas