![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Ángulo interior en acero, para canales BRS 65x210, 2 compartimentos BRS652104DVERZ
EAN
4012740216876
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal68 mm
-
Ancho de la canal210 mm
-
Medida a146 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
-
Numero de tapas que pueden montarse2
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Configuración
-
Ángulo90 °
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaBase
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRS652104DVERZ
-
Herramienta
Software de instalación para BRS652104DVERZ
MSI0 -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF42 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BRS652104DVERZ
PDF594 KB
Más descargas