Ángulo exterior en acero, para canales BRS 65x170 BRS651703VERZ

EAN
4012740217019
Cantidad
1 uni.

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    68 mm
  • Ancho de la canal
    170 mm
  • Medida a
    80 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
  • Tapa con junta
    No
  • Numero de tapas que pueden montarse
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Configuración
  • Ángulo
    90 °
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Base
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.