Tapa en acero, de 80 mm para canales BRS BRS0802VERZ

EAN
4012740215848
Cantidad
32 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
13,72 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • hastamperprooffixing
    No
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Longitud en mm
    2000 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
  • Tapa con junta
    No
  • Anchura de la tapa
    80 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Material
    Chapa de acero
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…90 °C
Más descargas

Texto para prescripción

Tapa en acero, de 80 mm para canales BRS
Tapa en acero, de 80 mm para canal tehalit.BRS de hager

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.