![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Piezas de unión para canales BRP de 65 mm profundidad BRP65XXX9
EAN
4012740213523
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
Precio de venta
4,57 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura de la canal65 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Utilizar
-
Tipo de conexiónacople
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Forma
-
FormaSimétrico
Documentos
-
Imagen del producto
-
Herramienta
Software de instalación para BRP65XXX9
MSI0 -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BRP65XXX9
PDF197 KBPerfil medioambiental del producto para BRP65XXX9
PDF257 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BRP65XXX9
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BRP65XXX9
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Piezas de unión para canales BRP de 65 mm profundidad
Juego de piezas de unión para canal tehalit.BRP de hager de 65 mm prof.
Juego de piezas de unión para canal tehalit.BRP de hager de 65 mm prof.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !