Angulo exterior PC/ABS para BRP 65x100 RAL9011 BRP651003H9011

EAN
4012740856072
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
35,44 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    A presión
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • Ángulo
    85 / 95 °
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    BRP / BRAP
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    68 mm
  • Longitud en mm
    40 mm
  • Ancho de la canal
    100 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Exterior
  • Tapa con junta
    -
  • Numero de tapas que pueden montarse
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9011 - Negro grafito
  • Material
    PC-ABS sin halógenos
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…90 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -30…90 °C

Texto para prescripción

Angulo exterior PC/ABS para BRP 65x100 RAL9011
Ang.exterior en PC/ABS para canal tehalit.BRP de hager, 65x100mm, RAL9011

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.