Canal PVC de 65x100 mm RAL9011 BRP6510019011

EAN
4012740855990
Cantidad
8 MTRs
Grupo
80
22,44 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    Universal 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Uniones en referencias separadas
Dimensiones
  • Altura de la canal
    70 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    100 mm
Capacidad
  • Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.
    12 / 33
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
  • Anchura de la tapa
    80 mm
  • Numero de tapas que pueden montarse
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro grafito
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Cable
  • Sección interior
    5300 mm²
Equipo
  • Número de separadores
    1
  • Número de compartimentos
    1 / 2
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK08
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C

Texto para prescripción

Canal PVC de 65x100 mm RAL9011
Canal hager, PVC de 65x100 mm RAL9011 .Conforme a la norma EN 50085-2-1. Protección contra impactos: IK08, IP4x. Clasificación reacción contra el fuego según UNE 23-727: V0

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.