Canal portamecanismos, en aluminio anodizado natural, de 65x170 mm BRAP651701ELN
EAN
4012740887731
Cantidad
8 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
104,71 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatibleUniversal 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónChavetas de unión en referencia separada
Dimensiones
-
Altura de la canal65 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal170 mm
Capacidad
-
Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.32 / 50
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaInterior
-
Anchura de la tapa80 mm
-
Numero de tapas que pueden montarse1
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
MaterialAluminio
-
Grupo de materialesAluminio
Cable
-
Sección interior9600 mm²
Equipo
-
Número de separadores1
-
Número de compartimentos1 / 2
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRAP651701ELN
-
Herramienta
Software de instalación para BRAP651701ELN
MSI0 -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BRAP651701ELN
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para BRAP651701ELN
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal portamecanismos, en aluminio anodizado natural, de 65x170 mm
Canal de instalación,tehalit.BRAP de hager, en aluminio anodizado natural, de 65x170 mm.Conforme a la norma EN 50085-2-1. Protección contra impactos: IK08, IP4x
Canal de instalación,tehalit.BRAP de hager, en aluminio anodizado natural, de 65x170 mm.Conforme a la norma EN 50085-2-1. Protección contra impactos: IK08, IP4x
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !