Tapa, en aluminio anodizado natural, de 80 mm de ancho para canales BRAP BRAP0802ELN

EAN
4012740887779
Cantidad
16 MTRs
Grupo
80
22,98 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • hastamperprooffixing
    No
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    BRAP
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Longitud en mm
    2000 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
  • Tapa con junta
    No
  • Anchura de la tapa
    80 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    Aluminio
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Anodizado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…90 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Tapa, en aluminio anodizado natural, de 80 mm de ancho para canales BRAP
Tapa, en aluminio anodizado natural, de 80 mm de ancho para canal tehalit.BRAP de hager

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.