Bloque diferencial tipo A selectivo, para int. aut. series M y N, 2P, 63A, 500mA BR263N
EAN
3250611482505
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
664,63 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutroDerecha
-
Número de polos2 P
Configuración
-
Número de módulos2
-
Sensibilidad diferencial regulableNo
-
Tiempo de disparo regulableNo
-
Temporiz. de la protection diferencial0.3 s
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 / 400 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada4000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada500 mA
-
Corriente asignada nominal63 A
Corriente/temperatura
-
Corriente asignada a 40° C63 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado9.2 cm
-
Altura del producto instalado7 cm
-
Anchura del producto instalado3.5 cm
Frecuencia
-
Frecuencia50 Hz
Disparo
-
Protegido contra disparos intempestivosSí
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos2000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras2000
Instalación, montaje
-
Par de apriete2, 9 Nm
-
Tipo de clip superior para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesno aplica
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesSí
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesNo
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible16 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido25 mm²
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Tipo de protección diferencialA SEL
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…40 °C
-
Altitud2000 m
-
Tropicalización/humedad/protecciónEjecución I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador BR263N
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF1 MBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF920 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF378 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BR263N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para BR263N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Bloque diferencial tipo A selectivo, para int. aut. series M y N, 2P, 63A, 500mA
Bloque diferencial tipo A selectivo, para Interruptor automático magnetotérmico hager series M y N, 2 polos, intensidad nominal 63A, 500mA de sensibilidad. Conforme a la norma UNE EN 61009-1
Bloque diferencial tipo A selectivo, para Interruptor automático magnetotérmico hager series M y N, 2 polos, intensidad nominal 63A, 500mA de sensibilidad. Conforme a la norma UNE EN 61009-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !