![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Soporte universal BKIS130MHU
EAN
4012740203357
Cantidad
25 PCEs
Grupo
80
Precio de venta
8,71 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
suitablefordrywallthickness12,5 mm ; 25 mm
Dimensiones
-
Profundidad25 mm
-
Longitud en mm50 mm
-
Ancho100 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro
-
MaterialPoliamida (PA)
-
Grupo de materialesplástico
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para BKIS130MHU
ZIP41 MB -
Archicad BIM
ZIP4 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BKIS130MHU
PDF220 KBPerfil medioambiental del producto para BKIS130MHU
PDF381 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BKIS130MHU
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para BKIS130MHU
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Soporte universal
Soporte universal para canal de empotrar en tabique hueco serie tehalit.BKIS de hager.
Soporte universal para canal de empotrar en tabique hueco serie tehalit.BKIS de hager.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !