![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Pieza T BKIS 12,5, acero, galvanizado BKIS121308EVERZ
EAN
4012740205719
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
Precio de venta
57,72 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
suitablefordrywallthickness12,5 mm
Dimensiones
-
Longitud en mm250 mm
-
Ancho130 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesmetal
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BKIS121308EVERZ
-
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para BKIS121308EVERZ
ZIP41 MB -
Archicad BIM
ZIP4 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BKIS121308EVERZ
PDF220 KBPerfil medioambiental del producto para BKIS121308EVERZ
PDF381 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BKIS121308EVERZ
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BKIS121308EVERZ
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Pieza T BKIS 12,5, acero, galvanizado
Pieza de forma en "T" para canal de empotrar en tabique hueco serie tehalit.BKIS de hager. Para pared de espesor 12,5 mm. Material: acero zincado, color acero
Pieza de forma en "T" para canal de empotrar en tabique hueco serie tehalit.BKIS de hager. Para pared de espesor 12,5 mm. Material: acero zincado, color acero
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !