![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final BKIS 12,5, acero, galvanizado BKIS121306EVERZ
EAN
4012740206044
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
23,18 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
suitablefordrywallthickness12,5 mm
Dimensiones
-
Longitud en mm70 mm
-
Ancho130 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesmetal
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BKIS121306EVERZ
-
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para BKIS121306EVERZ
ZIP41 MB -
Archicad BIM
ZIP4 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BKIS121306EVERZ
PDF220 KBPerfil medioambiental del producto para BKIS121306EVERZ
PDF381 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BKIS121306EVERZ
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para BKIS121306EVERZ
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa final BKIS 12,5, acero, galvanizado
Tapa final para canal de empotrar en tabique hueco serie tehalit.BKIS de hager. Para pared de espesor 12,5 mm. Material: acero zincado, color acero
Tapa final para canal de empotrar en tabique hueco serie tehalit.BKIS de hager. Para pared de espesor 12,5 mm. Material: acero zincado, color acero
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !