![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bloque diferencial tipo A superinm., para int. aut. series M y N, 3P, 25A, 30mA BH325N
EAN
3250611383260
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
Precio de venta
535,60 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutroDerecha
-
Número de polos3 P
Configuración
-
Número de módulos2
-
Sensibilidad diferencial regulableNo
-
Tiempo de disparo regulableNo
-
Temporiz. de la protection diferencial0 s
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 / 400 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada4000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada30 mA
-
Corriente asignada nominal25 A
Corriente/temperatura
-
Corriente asignada a 40° C25 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado9.2 cm
-
Altura del producto instalado7 cm
-
Anchura del producto instalado4.4 cm
Frecuencia
-
Frecuencia50 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal4.4 W
Disparo
-
Protegido contra disparos intempestivosSí
-
Disparo rápido (Short time)Sí
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos2000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras2000
Instalación, montaje
-
Tipo de clip superior para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesno aplica
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesSí
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesNo
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Tipo de protección diferencialA HI
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…40 °C
-
Altitud2000 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador BH325N
PDF1 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BH325N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas