![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bloque diferencial tipo A superinm., para int. serie HM, 4P, 300 mA, 80-100-125A BFH480E
EAN
3250611360018
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
Precio de venta
973,46 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutroIzquierda o derecha
-
Número de polos4 P
Configuración
-
Número de módulos6
-
Sensibilidad diferencial regulableNo
-
Tiempo de disparo regulableNo
-
Temporiz. de la protection diferencial0 s
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesNA
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBores alineados
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna240 / 415 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada6000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada300 mA
-
Corriente asignada nominal125 A
Corriente/temperatura
-
Corriente asignada a 20º C125 A
-
Corriente asignada a 30° C125 A
-
Corriente asignada a 40° C118.9 A
-
Corriente asignada a 50° C112.4 A
-
Corriente asignada a 60° C105.6 A
-
Corriente asignada a 70° C99.4 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado69 mm
-
Altura del producto instalado103 mm
-
Anchura del producto instalado213 mm
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal15 W
Disparo
-
Protegido contra disparos intempestivosSí
-
Disparo rápido (Short time)Sí
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras7000
Instalación, montaje
-
Par de apriete3, 5 Nm
-
Tipo de clip superior para aparatos modularesNo aplica
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesMetálico
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesNo
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesSí
Normas
-
NormaIEC 61009-1 ; EN 61009-1
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Tipo de protección diferencialA HI
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador BFH480E
PDF945 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF920 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BFH480E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BFH480E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Bloque diferencial tipo A superinm., para int. serie HM, 4P, 300 mA, 80-100-125A
Bloque diferencial tipo A superinm para int. serie HM, 4 polos, intensidad nominal 300 mA de sensibilidad. Conforme a la norma UNE EN 61009-1, 80-100-125A
Bloque diferencial tipo A superinm para int. serie HM, 4 polos, intensidad nominal 300 mA de sensibilidad. Conforme a la norma UNE EN 61009-1, 80-100-125A
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !