![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bloque diferencial tipo A, para int. aut. series M y N, 4P, 25A, 300mA BF425N
EAN
3250611364504
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
546,62 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutroDerecha
-
Número de polos4 P
Configuración
-
Número de módulos2
-
Sensibilidad diferencial regulableNo
-
Tiempo de disparo regulableNo
-
Temporiz. de la protection diferencial0 s
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 / 400 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada4000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada300 mA
-
Corriente asignada nominal25 A
Corriente/temperatura
-
Corriente asignada a 40° C25 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado9.2 cm
-
Altura del producto instalado7 cm
-
Anchura del producto instalado3.5 cm
Frecuencia
-
Frecuencia50 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal30.6 W
-
Potencia disipada por polo4.9 W
Disparo
-
Protegido contra disparos intempestivosNo
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos2000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras2000
Instalación, montaje
-
Par de apriete2, 2 Nm
-
Tipo de clip superior para aparatos modularesNo aplica
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesno aplica
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesNo
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesSí
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible6 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido10 mm²
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo
Normas
-
NormaEN 61009-2-1 ; EN 62423
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Tipo de protección diferencialA
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…40 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-22
-
Altitud2000 m
-
Tropicalización/humedad/protecciónEjecución I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador BF425N
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF1 MBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF920 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF378 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BF425N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BF425N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Bloque diferencial tipo A, para int. aut. series M y N, 4P, 25A, 300mA
Bloque diferencial tipo A, para Interruptor automático magnetotérmico hager series M y N, 4 polos, intensidad nominal 25A, 300mA de sensibilidad. Conforme a la norma UNE EN 61009-1
Bloque diferencial tipo A, para Interruptor automático magnetotérmico hager series M y N, 4 polos, intensidad nominal 25A, 300mA de sensibilidad. Conforme a la norma UNE EN 61009-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !