Tapa para canales de cuadro BA7 de 120 mm de ancho, color gris (RAL7030) BA71202

EAN
4012740878746
Cantidad
12 MTRs
Grupo
81
7,76 €
/ Metro *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    Ba7
Corriente eléctrica
  • Estable a las corrientes de fuga
Dimensiones
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    120 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Exterior
  • Tapa con junta
    No
  • Anchura de la tapa
    120 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C

Texto para prescripción

Tapa para canales de cuadro BA7 de 120 mm de ancho, color gris (RAL7030)
Tapa para canales de cuadro serie BA7 de 120 mm de ancho, (60/90/100x120), Longitud 2 m, color gris RAL7030, PVC.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.