Tapa para canales de cuadro BA7 de 80 mm de ancho, color gris (RAL7030) BA70802
EAN
4012740878722
Cantidad
20 MTRs
Grupo
81
4,79 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosBa7
Corriente eléctrica
-
Estable a las corrientes de fugaSí
Dimensiones
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal80 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaExterior
-
Tapa con juntaNo
-
Anchura de la tapa80 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha de datos del producto
Fichas técnicas para BA70802
PDF455 KBFichas técnicas para BA70802
PDF381 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF39 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BA70802
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BA70802
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa para canales de cuadro BA7 de 80 mm de ancho, color gris (RAL7030)
Tapa para canales de cuadro serie tehalit.BA7A de 80 mm de ancho, (40/60/80/100x80), Longitud 2 m, color gris RAL7030, PVC.
Tapa para canales de cuadro serie tehalit.BA7A de 80 mm de ancho, (40/60/80/100x80), Longitud 2 m, color gris RAL7030, PVC.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !