![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja de derivación de 115x115x52 mm para minicanal ATA, RAL8014 ATA711598014
EAN
4012740865531
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
12,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorMarrón
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto ATA711598014
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF41 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para ATA711598014
PDF119 KBPerfil medioambiental del producto para ATA711598014
PDF587 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para ATA711598014
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para ATA711598014
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Caja de derivación de 115x115x52 mm para minicanal ATA, RAL8014
Caja de derivación para canal serie Ateha . Dimensiones: 115x115x52 mm . Material: ABS. Libre de halógenos.. Color: RAL 8014 . De acuerdo con EN50085-2-1
Caja de derivación para canal serie Ateha . Dimensiones: 115x115x52 mm . Material: ABS. Libre de halógenos.. Color: RAL 8014 . De acuerdo con EN50085-2-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !