![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Toma Australia 15A, Integro, negro, mate 9625605
EAN
4011334056546
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
66,77 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos2 polos + tierra
Configuración
-
Número de módulos1
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
-
Corriente nominal15 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas empotrables16 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colornegro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
-
ismetalliccolourNo
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon terminales roscados
Seguridad
-
Protecciónsin protección adicional de contactos
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
-
SerieBerker Integro mecanismos de módulo, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF212 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF216 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 9625605
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 9625605
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas