Interruptores, 2 polos Off con indicador luminoso, 5A, 12V=, Integro, marrón 937622531

EAN
4011334306085
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
53,70 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla simple
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    12 V
  • Tensión nominal
    12 V DC
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    5 A
Dimensiones
  • Profundidad
    25 mm
  • Altura
    55.5 mm
  • Ancho
    55.5 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Marrón
  • Color
    Marrón
  • Superficie
    mate
Gestión de iluminación LED
  • Corriente LED
    10 mA
  • LED
    Con LED de control integrado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para fijación atornillada
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    con lente roja
  • differentiationfeature3web
    LED de control
Identificación
  • Tipo de interruptor para aparatos
    No
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO FLOW/PURE
  • Serie
    Berker Integro Flow ; Berker Integro Pure

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.